×
스트래들 캐리어용 light 에너지체인
리치 스태커 및 컨테이너 핸들러(ECH.) 외에도 스트래들 캐리어는 항만에서의 효율적인 컨테이너 핸들링을 보장하는 산업용 차량 중 하나입니다. 높은 견고성과 모듈형 디자인의 경량 에너지체인은 안전성을 높이며 비용을 낮게 유지하는 데 도움이 됩니다.
스트래들 캐리어용 에너지체인 솔루션
E4.1 에너지체인 시스템
더 작은 치수로 더 높은 안정성
거친 환경 조건에서도 긴 사용 수명
간편한 취급을 위한 모듈형 에너지체인 시스템
E4/light 에너지체인 시스템
측면 패널의 감소된 두께는 더 적은 무게로 케이블을 위한 더 큰 내부 공간을 생성함과 동시에 비용을 절감합니다.
특히 짧은 주행 거리, 행잉, 작은 스탠딩 어플리케이션 등에 대해서는 특히 그렇습니다.
E4/light 자세히 알아보기
E4.1L 에너지체인 시스템
시간 절약 설치를 위한 매우 간편한 조립
높은 안정성으로 E4.1 대비 경량
케이블 친화적 설계
E4.1L 자세히 알아보기
가동형 어플리케이션용 chainflex
에너지체인용 케이블
다양한 제품
엄청난 속도와 가속, 장거리 이동 및 특수한 환경 영향을 위한 설계
chainflex 케이블 더 알아보기
모터 케이블
극한의 온도 범위에서 주로 TPE 외부 재킷 소재 사용
긴 사용 수명을 위한 높은 내마모성
온라인으로 사용 수명 계산 가능 최대 36개월 사용 수명 보증
모터 케이블 자세히 알아보기
컨트롤 케이블
12개의 번들형 심선
코르크 마개를 사용할 필요가 없어 긴 작동 시간
온라인으로 사용 수명 계산 가능 최대 36개월 사용 수명 보증
이구스 제어 케이블 자세히 알아보기
적용 사례: 스트래들 캐리어의 에너지체인 덕분에 사용 수명이 크게 증가했습니다.
에너지체인으로 교체 후 스프레더 리프트의 고장 감소
선도적인 스트래들 캐리어 제조업체는 이전의 스프레더 리프트용 케이블 및 호스 가이드 시스템의 마모 증가와 그로 인한 케이블 및 호스의 사용 수명 단축에 대해 불만이 많았습니다. 스트래들 캐리어의 케이블 가이드를 당사의 에너지체인이 담당한 후로 케이블과 호스의 사용 수명이 크게 증가했습니다. 에너지체인은 내마모성 CF9와 CFBUS chainflex 케이블 및 유압 호스를 가이드합니다.
» 크레인 산업의 더 많은 적용 사례를 확인하세요.
시스템 비교
페스투닝, 모터 케이블 드럼 및 버스바를 대신하는 에너지체인 시스템
페스투닝 대신 에너지체인 시스템을 사용하면
케이블 및 에너지체인을 가이드하는 동시에, 변화하는 날씨와 바람으로부터 케이블 및 에너지체인을 보호하고 안전을 유지합니다. 이렇게 하면 다운타임이 최소화됩니다.
페스투닝 대체품에 대해 자세히 알아보기
모터 케이블 드럼을 대신하는 에너지체인 시스템
긴 이동 거리에 슬립 링이 없습니다. 모든 매체를 하나의 시스템에서 안전하게 가이드합니다. 이동 거리는 최대 1,000미터입니다.
모터 케이블 드럼 대체품에 대해 자세히 알아보기
버스바 시스템을 대신하는 에너지체인 시스템
하나의 에너지지체인 시스템에서 데이터, 에너지, 유체 및 공기를 안전하게 전달합니다. 좁고 컴팩트한 공간 및 빠른 레인 동작에 적합합니다.
버스바 시스템 대체품에 대해 자세히 알아보기
업계 최대 규모 테스트 연구소에서 실제 어플리케이션 환경에 대해 테스트 완료
비디오로 보는chainflex 및 에너지체인 테스트 랩
매년 100억 회 주기로 테스트되는 chainflex® 및 에너지체인 테스트 랩을 살펴 보세요.
에너지체인 테스트 랩 더 알아보기
실외 테스트의 장거리 이동
에너지체인용 200m 길이의 테스트 트랙에서 최대 400m의 이동 거리를 달성할 수 있습니다.
야외 테스트에 대해 자세히 알아보기
에너지체인에 대한 chainge 재활용 프로그램
설치 서비스: 비용 및 시간 절약
다운로드 포털에서 더 많은 브로셔를 찾을 수 있습니다.
흥미로운 주제
실내 크레인