이는 또한 당사가 베어링, 케이블, e체인을 외부 날씨 환경에 노출시키는 것을 의미합니다. 당사 야외 테스트 규모는 3,800m2 연구소의 약 1/3을 차지합니다. 당사는 에너지체인 시스템을 다양한 실외 조건에 노출시켜 테스트합니다. 프론트 로더 및 태양광 테스트 장비에서 당사 베어링이 농업, 건설 기계 부문 및 태양광 산업에서 사용될 수 있는지 여부를 확인합니다.
베어링 기술 제품을 위한 테스트 장치
프론트 로더 테스트 리그
본 설치의 목적은 농업 및 건설 기계 부문의 다양한 플레인 베어링/샤프트 조합을 실제 조건에서 테스트하는 것입니다. 각각의 테스트에서는 다양한 조합을 직접 비교하여 검사합니다.
태양열 모듈의 서비스 수명, 내마모성 및 부하 용량 ESQM 필로우 블록 베어링을 일상 동작 시퀀스의 실제 하중 하에서 검사했습니다. 1.5톤의 하중에서 달성된 동작의 수는 72년의 사용 수명과 일치합니다.
e체인 및 케이블에 대한 테스트 조작
장거리 이동 테스트
이구스의 200m 길이의 에너지체인 테스트 시설에서 최대 400m의 이동거리 까지 테스트가 가능합니다. e체인은 최대 8m/s의 속도와 2m/s2의 가속도로 이동할 수 있습니다. 제품 P4, 4040RHD, 오토글라이드5 및 iSense 스마트 플라스틱을 테스트했습니다.
단거리 이동용 테스트 트랙
50m테스트 트랙에서는 5m/s2 의 가속도와 10m/s의 속도로 25m의 거리를 따라 최대 세 개의 에너지체인을 이동시킬 수 있습니다. 너지체인을 이동시킬 수 있습니다. P4, E4, 오토글라이드 5 및 iSense 스마트 플라스틱 의 에너지체인은 모두 여기에서 테스트됩니다. 영상: 오프쇼어 어플리케이션을 위한 후크 솔루션을 갖춘 대형 E4.350체인
수직 어플리케이션을 위한 테스트 타워
80m2 규모의 테스트 스캐폴드에서 e체인 YE, e-loop®, espool 및 iSense 스마트 플라스틱 은 8m높이에서 테스트됩니다. 영상: 500톤의 톱 드라이브에 케이블을 충진하는 e-루프는 내구성 테스트를 받고, 실제 현장과 동일한 조건으로 노출되어 테스트 받았습니다.
브레이크 테스트 e-루프: 높이가 10m에서 낮아지고 안전하며, 내구성에 이상 없이 사용이 가능합니다.
이동형 쇼어 파워
iMSPO 는 파워가 필요한 항구에서 모든 선박에 전원을 공급할 수 있는 단일 이동형 소켓입니다. 테스트 혹은 프로토타입의 경우, 1m/s로 소켓이 이동합니다. 12m의 거리를 따라 소켓이 움직이는 야외 공간에는 iMSPO를 위한 스탠드를 설치했습니다.
유압 케이블 테스트 장치
25m 길이의 테스트 트랙에서 다양한 유압 케이블의 수명을 측정합니다. 케이블은 1m/s2의 가속도와 1m/s의 속도로 이동하는 E4 에너지체인을 통해 가이드 됩니다.