e-루프는 Holcim (Germany) GmbH의 버킷 굴착기에 사용됩니다. 고성능 폴리머로 제작된 모듈형 시스템은 항상 제한된 곡률 반경을 사용할 수 있도록 하고 진동과 충격을 쉽게 흡수합니다. 계획된 8시간 설치 시간 대신 e-루프를 사용한 작업은 4시간 만에 완료되었습니다.
고하중 어플리케이션에 어떻게 안정적으로 전원을 공급할 수 있을까요? 서비스 루프의 대안은 무엇인가요? 이구스는 서비스 루프에 대한 대안으로 e루프를 개발하여 행잉 어플리케이션에서 큰 단면을 가진 무거운 케이블도 안전하게 가이드할 수 있습니다. 에너지 공급 시스템은 정의된 곡률 반경을 사용하여 스트레인 릴리프 케이블을 이동할 수 있는 원형 3차원 조립 키트입니다. 유지보수시에 케이블은 개별 교체 가능합니다. 체인 링크또한 언제나 교체 가능합니다.
e-loop는 어떻게 하중을 흡수하나요?이구스의 새 에너지체인 시스템을 케이블의 인장력을 흡수하는 고인장 플라스틱 로프 주위에 구축합니다. 로프는 합성 플라스틱 섬유로 구성되므로 비산 방지, 내후성, 유연성 및 내부식성 등의 특성을 갖습니다.
e루프 속 케이블을 어떻게 교체하나요?후크를 풀고, 체인을 어딘가에 고정시킨 뒤, 나사를 풀고 케이블을 교체합니다. 에너지체인의 간단한 모듈형 설정 덕분에, 유지 보수시 필요한 모든 사항이 최소화 되었습니다. 다운타임을 최소화하기 위해 항상 여분의 체인을 구비해 두십시오.
이구스는 e루프를 어떻게 배송하고 설치하나요?이구스는 고객이 원하는 형태로 배송합니다: 완전 조립형, 하네싱형 또는 파레트 위 드럼형태 등 e루프의 끝단에는 정의된 나사산이 있습니다. 당사의 설치 팀이 조립을 관리합니다.
구성품의 이탈을 어떻게 방지하나요?개별 체인 링크는 나사 연결로 모두 안전하기 때문에 이탈이 발생하지 않습니다.