이구스 폴리머 제품의 성능은 진동, 저온, 열 또는 분진 상황에서도 탁월합니다.
건설 장비는 매우 열악한 작업 조건을 견뎌야 하고 악천후에서도 안정적으로 작동해야 합니다. 이구스의 뛰어난 복원력과 긴 수명이 특징인 에너지체인 및 플라스틱 베어링으로 이를 가능하게 만듭니다. 제품군에는 작업 플랫폼, 텔레스코픽 포크 리프트 또는 착암기에 케이블을 사용할 경우 케이블 보호 및 가이드를 위한 에너지체인이 포함됩니다. UV 방사선뿐만 아니라 저온에 내성이 있는 chainflex 케이블은 매우 다이나믹하고 지속적인 동작에 적합하도록 설계되었습니다. 유지보수가 필요 없는 무급유 폴리머 베어링은 굴삭기, 휠 로더 및 텔레스코픽 포크리프트 등 고하중이 있는 곳 어디에서나 사용 가능 합니다. 전 세계적으로 20,000곳 이상의 고객사가 다년 간에 걸쳐 축적된 경험을 바탕으로 실제 작업 환경과 같은 조건에서 테스트를 거친 이구스의 플라스틱 솔루션을 신뢰하고 있습니다.
건설 장비용 이구스 고성능 폴리머의 장점신속한 발송 및 조립
경제적인 비용
예측 가능한 사용 수명
UV 및 날씨에 대한 내성
강한 복원력
무보수 및 무급유
내분진성
내충격성 및 내진동성