E4.1L로 얼마나 조립 시간을 줄일 수 있는지, E4.1L 충진을 빠르고 쉽게 해주는 본 에너지체인의 기능은 무엇인지 확인하십시오. E4.1L은 새 케이블 장착을 훨씬 더 쉽게 해줍니다. 개별 케이블을 간단히 빼내고 에너지체인에서 제거해야 하는 케이블 위에 케이블을 포설할 필요 없이 새 케이블을 삽입할 수 있습니다.
내부 분리가 된 간편한 사전 구성은 "측면으로 롤링하는 어플리케이션"에서도 안정적으로 고정시켜 줍니다.
... 5mm 간격으로 잠글 수 있는 내부 분리 요소를 삽입하기 쉬움 ... 절대적으로 균일하면서도, 스케일링으로 인한 케이블 마모 없음
기능 원리
크로스바의 눈금
확장형 크로스바는 모든 E4 모델의 표준입니다. 이것은 내부 분리 요소를 포함한 사전 구성을 쉽게 해주고 조립 시간을 단축시킵니다. 캐치 탭이 있는 세로분리대를 크로스바에 5mm 증분 단위로 설치할 수 있으며 이것은 안정적으로 제위치에 고정시킵니다. (잠금 위치에서 약 25kg 세로분리대 지지 강도). 측면 롤링 어플리케이션에는 스페이서가 필요 없습니다.
igus® 테스트 완료
케이블 마모
지속적인 동작에서 긴 사용 수명을 위해 모든 chainflex® 케이블의 마모를 장기적으로 테스트합니다. 또한 시스템 사용 수명을 예측하기 위해 고객별 케이블을 테스트합니다.
적용 사례
E4.1L 에너지체인 매달리는 형태 측면
90° 회전한 E4.1L 에너지체인에서 안전하고 안정적으로 안내된 케이블. 에너지체인 재료와 자켓 재료의 상호작용은 사용 수명에 관해서 결정적인 요인입니다.
... 최대 850°C의 뜨거운 조각에 타지 않음 ... 불침투성이 매우 뛰어난 설계이지만 열기 쉬움
기능 원리
케이블 보호용
igus® e-튜브는 거의 20년 간 먼지 및 분진으로부터 케이블을 보호하는 데 성공적으로 사용되었습니다. 먼지, 오염물, 오일, 거친 환경, 습기, 저온 및 고온은 튼튼한 플라스틱 에너지 공급 시스템에 전혀 영향을 미치지 못합니다. 최대 850°C의 뜨거운 조각이 선택적 HT 재질에서 튕겨나가므로, 이러한 칩으로 인해 제품이 타지는 않습니다.
igus® 테스트 완료
고온으로 인해 영향을 받은 부분
테스트에서 20g의 뜨거운 조각(200 ~ 850°C)을 여러 재료에 접촉시켰습니다. 그래프는 영향을 받은 제품의 양을 나타냅니다. igumid HT는 테스트에서 최대 850°C의 뜨거운 조각도 견뎌냅니다.
적용 사례
갠트리 밀링 기계의 E4 튜브
본 갠트리 밀링 기계가 트램 지점을 만들기 위해 사용된 경우 에너지 튜브가 뜨거운 칩으로부터 안전하게 보호해줍니다. 많은 양의 칩이 생성될 뿐만 아니라 고온인 상황에서도 igus® e-튜브 덕분에 밀링 기계는 아무 문제 없이 작동할 수 있습니다.
... e-튜브의 전방 가장자리까지 조각으로부터 보호 ... 텐션 릴리프 시스템 설치를 위해 통합 C 프로파일로 개조 가능 ... 범용 연결
기능 원리
전방위 밀폐됨
개조가 가능하며 밀폐력이 매우 뛰어납니다. 전면에 장착된 밀폐 가능한 플라스틱 금속 마운팅 브라켓(KMA)은 먼지나 조각이 쌓이지 않게 하므로, 케이블 보호에 이상적입니다.
igus® 테스트 완료
공작 기계에서 KMA 테스트
밀폐력이 뛰어난 KMA를 사용함으로써, 공작기계의 작동 환경에서 어플리케이션의 마지막 "틈"이 메워졌습니다. 분진 방지용 플라스틱 & 금속 마운팅 브라켓은 C-레일을 통합했고 에너지체인의 전방 끝까지 케이블을 보호하고, 이와 동시에 (CFX 스트레인 릴리프 클램프의 도움으로) 스트레인 릴리프를 활성화합니다.
... igus® chainfix 클램프에서 인장 강도 3배 이상 ... 오일 및 냉각수 내성 및 방수
기능 원리
스트레인 릴리프
igus®의 스트레인 릴리프 시스템은 특히 에너지체인 및 동적 어플리케이션에서 사용하도록 특별히 개발되었습니다. chainflex® 케이블 재료와 chainfix 스트레인 릴리프 시스템의 접촉 플라스틱 구성요소 조합은 케이블의 내구성과 최대 고정력을 목표로 설계되었습니다.
igus® 테스트 완료
인장 강도 테스트의 클램프
igus® chainfix 클램프의 인장 강도는 상용으로 제공되는 스트레인 릴리프 시스템의 인장 강도보다 3배 더 큽니다.
적용 사례
공작 기계의 스틀레인 릴리프
바로 설치할 수 있는 이 공작 기계용 readychain® 시스템과 함께 제공된 믿을 수 있고 안전한 미디어, 데이터 및 제어 케이블용 스트레인 릴리프.
igumid ESD 재료에 포함된 첨가제는 수년 간 오랜 내구성과 무보수 전도성을 보장합니다. 이를 보장하기 위해 에너지체인의 각 구성품은 완전히 전도성을 가져야 합니다.
igus® 테스트 완료
전도성 테스트
igumid ESD 재료는 igus® 기술 센터에서 1000만 이상 주기로 테스트 완료되었으므로 매우 높은 요구사항을 충족시킵니다. 연속 종단간 전도성을 ESD 재료를 사용한 모든 에너지체인에서 측정합니다. 테스트에 통과한 제품만 테스트 씰이 제공되고 고객에게 배송됩니다.
1,244개의 chainflex® 케이블과 4,000개 이상의 하네스 드라이브 케이블 재고 보유
... 1미터부터, 절단 비용 없음, 최소 수량 없음 ... chainflex® 작동 또는 환불 ... 36개월 보증
기능 원리
다양한 케이블
에너지체인 또는 로봇 적용을 위한 유연성 케이블은 수많은 사이클, 고속, 가속도 및 까다로운 환경 조건을 극복하기 위해 특별한 조건들을 필요로 합니다. 전자기적 적합성과 NFPA 79, UL, CSA, VDE, 인터버스, 프로피버스와 같은 표준 및 가이드라인을 준수하는 것은 오늘날 매우 당연한 일입니다. igus® chainflex® 제품군에는 매우 다양한 어플리케이션에 적합한 케이블이 포함됩니다.