iglidur® X, 슬리브 베어링, mm

내화학성 및 고온 특화 재료, 최대 150MPa 정하중

iglidur® X, 슬리브 베어링, mm
iglidur® X, 슬리브 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® X, 슬리브 베어링, mm
iglidur® X, 슬리브 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: XSM-0203-03
  • 재질: iglidur® X
  • 형상: 슬리브 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • b1 3 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 내화학성 및 고온 특화 재료, 최대 150MPa 정하중
  • 연속 사용 온도: -100°C ~ +250°C
  • 범용 내화학성
  • 항공기 내부에 사양에 있어 미국 FAA(Federal Aviation Administration)의 화재 방지 요구사항을 이행합니다.
  • 높은 압축 강도
iglidur® X|내화학성 및 고온 특화 재료, 최대 150MPa 정하중
 
  • 250개 이상 치수, 재고 발송
  • 연속 사용 온도: -100°C ~ +250°C
  • 항공기 내부에 사양에 있어 미국 FAA(Federal Aviation Administration)의 화재 방지 요구사항을 이행합니다.
  • 범용 내화학성
  • 높은 압축 강도
  • 매우 낮은 수분 흡수율
  • 모든 온도 범위에서 뛰어난 내마모성
iglidur® X의 특징은 뛰어난 내열성, 높은 압축강도와 뛰어난 내화학성의 조합입니다. iglidur® X는 다른 iglidur® 베어링보다 더 높은 속도에서 사용되도록 제작되었습니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
 
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
 
 
사용하는 경우
  • 압력 하중이 최대 150MPa일 때
  • 고온에서 스테인리스 스틸 샤프트와 직동 운동을 할 때
  • 범용 내화학성
  • 연속 사용 온도: -100°C ~ +250°C (단기 최고 +315°C 적용)
  • 매우 낮은 수분 흡수율
  • 모든 온도 범위에서 뛰어난 내마모성이 필요한 경우
사용하지 않는 경우
Use our filter options to find the suitable product 
 
공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담