iglidur® Q, 플랜지 슬리브 베어링, mm

고하중용 - 다양한 샤프트에서 내마모성

iglidur® Q, 플랜지 슬리브 베어링, mm drawing
iglidur® Q, 플랜지 슬리브 베어링, mm
2 의 1
iglidur® Q, 플랜지 슬리브 베어링, mm drawing
iglidur® Q, 플랜지 슬리브 베어링, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: QFM-0608-03
  • 재질: iglidur® Q
  • 형상: 플랜지 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 3 mm
    • b2 1 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 고하중용 - 다양한 샤프트에서 내마모성
  • 특히 고하중에서 뛰어난 내마모성
  • PV 값이 매우 높을 경우에 권장
  • 우수한 마찰 계수

iglidur® Q | 고하중용 - 많은 샤프트의 내마모성

iglidur® Q는 극한의 하중을 위해 특별히 개발되었습니다. 고하중에서 iglidur® Q는 iglidur® 재질 중 내마모성이 가장 뛰어난 재질 중 하나입니다. 25MPa의 레이디얼 하중에서 내마모성이 뛰어난 iglidur® W300을 능가합니다. 재질에 매우 미세하게 분포된 특수 고체 윤활제를 사용하여 어떤 하중에서도 유지보수 없이 건식 작동이 보장됩니다.

대표적인 적용 분야

  • 농업 공학
  • 건설 기계
  • 교통 공학

언제 사용하나요?

  • 피벗 응용 분야
  • 특히 극한 하중 하에서 매우 우수한 내마모성을 위해
  • 극한의 p x v 값을 위해
  • 먼지에 민감하지 않은 재질이 필요한 경우

언제 사용하지 말아야 하나요?

  • 수중 사용시
  • 온도가 +135°C보다 지속적으로 높은 경우
  • 높은 편하중 또는 심한 충격 하중이 발생하는 경우
적합한지 확실하지 않으신가요?

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone032-821-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시