iglidur® W300, 스러스트 와셔, 영국식

전형적인 긴 수명, 실제로 모든 샤프트에서 우수한 내마모성

iglidur® W300, 스러스트 와셔, 영국식
iglidur® W300, 스러스트 와셔, 영국식 drawing
2 의 1
iglidur® W300, 스러스트 와셔, 영국식
iglidur® W300, 스러스트 와셔, 영국식 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: WTI-0610-01
  • 재질: iglidur® W300
  • 형상: 스러스트 와셔 구매하기
  • 치수:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.625 in
    • s 0.04 in
    • h 0.04 in
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
전형적인 긴 수명, 실제로 모든 샤프트에서 우수한 내마모성
  • 특히 긴 사용 수명이 필요할 때
  • 낮은 마찰 계수
  • 매우 뛰어난 내마모성
iglidur® W300 | 기존의 뛰어난 내구성, (거의) 모든 샤프트에서 우수한 내마모성
 
  • 400개 이상 치수, 재고로부터 발송
  • 특히 긴 사용 수명이 필요할 때
  • 낮은 마찰계수
  • 매우 뛰어난 내마모성
  • 연질 샤프트에도 적합
  • 내분진성
  • 무급유 및 무보수
iglidur® W300은 거친 환경에서나 거친 샤프트와 함께 사용될 때에도 우수한 내마모성을 제공합니다. 이 재료는 모든 iglidur® 제품군 중 이런 외부 영향에 대한 내성이 가장 강한 재료입니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Vending machinery
Printing industry

Wood industry
Machine tools
 
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
 
사용하는 경우
  • 매우 긴 사용 수명이 필요할 때
  • 낮은 동적 마찰 계수와 뛰어난 내마모성이 필요할 때
  • 304 스테인리스 스틸 샤프트를 사용하는 경우
  • 매우 거친 샤프트 또는 마모성 매체를 사용하는 경우
  • 내분진성
사용하지 않는 경우
Use our filter options to find the suitable product
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone032-821-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시