iglidur® X, 스러스트 와셔, 영국식

내화학성 및 고온 특화 재료, 최대 150MPa 정하중

iglidur® X, 스러스트 와셔, 영국식
iglidur® X, 스러스트 와셔, 영국식 drawing
2 의 1
iglidur® X, 스러스트 와셔, 영국식
iglidur® X, 스러스트 와셔, 영국식 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: XTI-0814-01
  • 재질: iglidur® X
  • 형상: 스러스트 와셔
  • 치수:
    • d1 0.5 in
    • d2 0.875 in
    • d4 0.692 in
    • d5 0.067 in
    • s 0.0585 in
    • h 0.04 in
  • 더 많은 iglidur® X 부품
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 내화학성 및 고온 특화 재료, 최대 150MPa 정하중
  • 연속 사용 온도: -100°C ~ +250°C
  • 항공기 내부에 사양에 있어 미국 FAA(Federal Aviation Administration)의 화재 방지 요구사항을 이행합니다.
  • 범용 내화학성
  • 높은 압축 강도
iglidur® X|내화학성 및 고온 특화 재료, 최대 150MPa 정하중
 
  • 250개 이상 치수, 재고 발송
  • 연속 사용 온도: -100°C ~ +250°C
  • 범용 내화학성
  • 높은 압축 강도
  • 매우 낮은 수분 흡수율
  • 모든 온도 범위에서 뛰어난 내마모성
iglidur® X의 특징은 뛰어난 내열성, 높은 압축강도와 뛰어난 내화학성의 조합입니다. iglidur® X는 다른 iglidur® 베어링보다 더 높은 속도에서 사용되도록 제작되었습니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
 
사용하는 경우
  • 압력 하중이 최대 150MPa일 때
  • 고온에서 스테인리스 스틸 샤프트와 직동 운동을 할 때
  • 범용 내화학성
  • 연속 사용 온도: -100°C ~ +250°C (단기 최고 +315°C 적용)
  • 매우 낮은 수분 흡수율
  • 모든 온도 범위에서 뛰어난 내마모성이 필요한 경우
사용하지 않는 경우필터 옵션을 사용하여 적합한 제품 찾기
 
Use our filter options to find the suitable product 
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담