iglidur® TX1, 슬리브 베어링, mm

최대 200MPa의 중량급 베어링

iglidur® TX1, 슬리브 베어링, mm
iglidur® TX1, 슬리브 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® TX1, 슬리브 베어링, mm
iglidur® TX1, 슬리브 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: TX1SI-1214-16
  • 재질: igutex® TX1
  • 형상: 슬리브 베어링
  • 치수:
    • d1 0.75 in
    • d2 0.875 in
    • b1 1 in
  • 더 많은 igutex® TX1 부품
  • 제조 방법: 상처
  • 사용 수명:
재질 특성:
최대 200MPa의 중량급 베어링
  • 최대 정하중 200MPa 및 동하중 140MPa
  • 내마모성 및 치수 안정성
  • 우수한 액체 내성
iglidur® TX1 | 최대 200MPa의 중량급 베어링
 
  • 최대 정하중 200MPa 및 동하중 140MPa
  • 내마모성 및 치수 안정성
  • 우수한 내화학성
  • 무급유 및 무보수
  • 표준 제품군 재고 발송
iglidur® TX1 베어링은 방사형 고하중 하에서 탁월한 하중 베어링 수용력과 함께 우수한 내마모성을 제공합니다. 특수 설계를 통해 섬유를 길게 감은 덕분에 탁월한 치수 안정성을 제공할 뿐만 아니라 고체 윤활유 덕분에 무급유 무보수 작동을 가능하게 합니다. 무엇보다 높은 내분진성과 내화학성이 다른 속성들을 압도합니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Agriculture
Construction machinery
Heavy machinery / Plant construction
 
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
 
 
사용하는 경우
  • 영구적으로 높은 정하중이 발생할 때
  • 고하중에서 피봇 운동의 경우
  • 고하중뿐만 아니라 내열성 및 내화학성이 필요할 때
사용하지 않는 경우
Use our filter options to find the suitable product
 
공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담