iglidur® Q290, 슬리브 베어링, mm

연질 샤프트에서 중량급 사용

iglidur® Q290, 슬리브 베어링, mm
iglidur® Q290, 슬리브 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® Q290, 슬리브 베어링, mm
iglidur® Q290, 슬리브 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: Q290SM-1416-20
  • 재질: iglidur® Q290
  • 타입: 슬리브 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 14 mm
    • d2 16 mm
    • b1 20 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 중하중-고하중용, 특히 연질 샤프트에서 사용
  • 특히 연질 샤프트에서 긴 수명
  • 모서리 집중 하중에 강함
  • 최대 +140°C에서 연속 사용
iglidur® Q290 | 중하중-고하중용, 특히 연질 샤프트에서 사용
 
  • 특히 연질 샤프트에서 긴 수명
  • 최대 +140°C에서 연속 사용
  • 모서리 집중 하중에 강함
  • 무급유, 무보수
iglidur® Q290은 견고한 스위블 어플리케이션에서 매우 긴 사용 수명을 제공합니다. 그래서 일부 농업 기계에서, 특히 "연질" 샤프트(예: 아연 도금)에서 자주 발견됩니다. 샤프트에서 최소한 마모를 나타냅니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Agriculture
Construction machinery
 
여기서 더 많은 어플리케이션를 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
 
 
사용하는 경우
  • 중간에서 높은 동적 하중의 "연질" 샤프트에서 열악한
    작동 환경(농업 장비, 건설 기계 등)
    에서 오래 지속되는 베어링이
    필요한 경우.
사용하지 않는 경우
Use our filter options to find the suitable product
 
공차 및 측정 시스템
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재료와 벽 두께에 따라 달라집니다(함수 관계). 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 반드시 일어납니다. 습기 흡수율이 낮은 플레인 베어링은 최소 공차로 설계할 수 있습니다. 벽 두께의 경우, 규칙에 따라 베어링이 두꺼울수록 공차가 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 베어링은 프레스 핏 베어링입니다. 내경은 적절한 하우징 보어에 프레스 핏된 후에만 권장된 공차에 맞게 조정됩니다. 이전에 프레스 핏된 사이즈가 큰 치수는 내경의 최대 2%가 될 수 있습니다. 베어링의 확실한 프레스 핏은 이러한 방식으로 수행됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담