iglidur® L500, 슬리브 베어링, mm

초고속 회전용

iglidur® L500, 슬리브 베어링, mm
iglidur® L500, 슬리브 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® L500, 슬리브 베어링, mm
iglidur® L500, 슬리브 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: L500SM-0304-03
  • 재질: iglidur® L500
  • 형상: 슬리브 베어링
  • 치수:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • 더 많은 iglidur® L500 부품
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 내열성 및 내화학성
  • 최대 +250°C에서 연속 사용
  • 최대 5m/s 회전
  • 뛰어난 내마모성
iglidur® L500 | 초고속 회전용
  • 최대 +250°C에서 연속 사용
  • 최대 5m/s 회전
  • 뛰어난 내마모성
  • 낮은 흡습성
  • 낮은 열 팽창
  • 무급유 및 유지보수 없음
  • 표준 제품군 재고로부터 발송
iglidur® L500은 저하중에서 고속 및 빠른 슬라이딩 이동을 위한 베어링 재료입니다. 낮은 열 팽창과 낮은 흡습성으로 인해 베어링의 팽창을 최소화 하도록 제조할 수 있습니다. 이런 이점을 특징으로 하는 어플리케이션은 팬, 소형 모터, 빠르게 작동하는 센서 또는 자석 기술 등입니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Fitness and sports

Machine tools
 
당사의 Industry solutions
 
에서 많은 추가 적용 분야를 확인할 수 있습니다.
사용하는 경우
  • 고속 회전 어플리케이션용
  • 가장 긴 제품 수명이 필요한 경우
  • 저하중에서 높은 pv 값용
  • 최대 +250°C(장기) 온도에서 작동 시
    (단기적으로는 최대 +350 °C)
사용하지 않는 경우
  • 고온용 범용 베어링이 필요할 때
  • 중압-고압 발생 시
  • 진동 어플리케이션용
Use our filter options to find the suitable product

공차 및 측정 시스템
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재료와 벽 두께에 따라 달라집니다(함수 관계). 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 반드시 일어납니다. 습기 흡수율이 낮은 플레인 베어링은 최소 공차로 설계할 수 있습니다. 벽 두께의 경우, 규칙에 따라 베어링이 두꺼울수록 공차가 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 베어링은 프레스 핏 베어링입니다. 내경은 적절한 하우징 보어에 프레스 핏된 후에만 권장된 공차에 맞게 조정됩니다. 이전에 프레스 핏된 사이즈가 큰 치수는 내경의 최대 2%가 될 수 있습니다. 베어링의 확실한 프레스 핏은 이러한 방식으로 수행됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담