iglidur® J350, 슬리브 베어링, mm

고온에서 높은 치수 안정성을 제공하는 내구성 제품

iglidur® J350, 슬리브 베어링, mm
iglidur® J350, 슬리브 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® J350, 슬리브 베어링, mm
iglidur® J350, 슬리브 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: J350SM-0405-04
  • 재질: iglidur® J350
  • 형상: 슬리브 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 고온에서 높은 치수 안정성을 제공하는 뛰어난 내구성 - 다양한 샤프트와 하중에서 사용 가능
  • 강철에 대한 뛰어난 마찰 계수
  • 항공기 내부에 사양에 있어 미국 FAA(Federal Aviation Administration)의 화재 방지 요구사항을 이행합니다.
  • 최고 +180 °C 온도에서 연속 사용 가능
  • 중하중-고하중용

iglidur® J350 | 온도에 따른 안정적인 형태 유지와 내구성 - 많은 샤프트 및 하중 집합체와 함께 사용할 수 있습니다.

회전형 애플리케이션을 위한 우수한 재질 - 다양한 스틸 샤프트에 사용할 수 있습니다. iglidur® J350을 사용하면 2MPa에서 50MPa 사이의 하중에서 사용 수명을 늘릴 수 있습니다. 고온 내성은 광범위한 적용 분야를 보장합니다.

대표적인 적용 분야

  • 자판기
  • 자동차
  • 유리 산업
  • 기계 공학

언제 사용하나요?

  • 중간 및 높은 하중에서 회전을 위한 고내마모성 재질을 찾고 있을 때
  • 고온을 위한 저비용 재질을 찾고 있을 때
  • 최대 +150°C의 프레스 핏이 필요할 때
  • 높은 하중에서 높은 내마모성이 필요할 때
  • 재질이 충격에 노출될 때

언제 사용하지 않아야 하나요?

  • 지속적으로 +180°C 이상의 온도에서
  • 가장 낮은 마찰이 필요한 경우
  • 비용 효율적인 저마찰 재질이 필요한 경우
  • 주변 속도가 빠른 경우
적합한지 확실하지 않으신가요?

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone032-821-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시