iglidur® F2, 슬리브 베어링, mm

ESD-호환, 내마모성 및 소산

iglidur® F2, 슬리브 베어링, mm
iglidur® F2, 슬리브 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® F2, 슬리브 베어링, mm
iglidur® F2, 슬리브 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: F2SM-0507-10
  • 재질: iglidur® F2
  • 형상: 슬리브 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 5 mm
    • d2 7 mm
    • b1 10 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • ESD-호환, 내마모성 및 소산
  • 정전기 방지에 사용
  • 다습한 어플리케이션에서도 적합
  • 무급유 및 유지보수 없음
Iglidur® F2 | ESD 적합, 내마모서 및 소산
 
  • 정전기 방지에 사용
  • 습기가 많은 환경에도 적합
  • 무급유 및 무보수
  • 표준 제품군 재고 발송
iglidur® F2는 정전하 축적을 방지하는 데 도움을 줍니다. 우수한 매체 내성과 내열성이 우수하며, 낮은 수분 흡수율로 습한 환경에도 적합합니다. 우수한 마모율 또한 다양한 용도 범위에서 사용이 가능하도록 합니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Machine tools
Robotics
 
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
 
 
사용하는 경우
  • 전기 전도성 베어링이 필요할 때
  • 다양한 어플리케이션에 범용 베어링이 필요할 때
사용하지 않는 경우
Use our filter options to find the suitable product
 
공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone032-821-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시