iglidur® A180, 슬리브 베어링, mm

FDA 승인 다기능 제품

iglidur® A180, 슬리브 베어링, mm
iglidur® A180, 슬리브 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® A180, 슬리브 베어링, mm
iglidur® A180, 슬리브 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: A180SM-0608-10
  • 재질: iglidur® A180
  • 형상: 슬리브 베어링
  • 치수:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 10 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • FDA 승인 다기능 제품
  • iglidur A180 재료는 반복된 식품 접촉에 대한 FDA(Food and Drug Administration) 규정을 준수합니다.
  • 우수한 액체 내성
  • 습한 환경용
iglidur® A180 | FDA 다목적
 
  • iglidur® A180 재질은 반복된 식품 접촉에 대한 FDA 규정을 준수합니다.
  • 우수한 내화학성
  • 습한 환경용
  • 우수한 내마모성
  • 무급유 및 무보수
  • 표준 제품군 재고 발송
iglidur® A180로 제작된 베어링은 식품과 직접 접촉하는 어플리케이션에 적합합니다. 그러므로 식품 및 포장 산업, 의료 장비 제조, 가정용 소형 장비 등에 사용하는 기계의 베어링 위치에 이상적인 솔루션입니다. 또한 iglidur® A180은 습식 세척이나 공정에서 습식 매체와 접촉하는 것이 흔한 경우 경우 최저 수분 흡수율로 특징지워집니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Beverage industry
Food industry
Medical technology
 
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
 
 
사용하는 경우
  • 식품과 직접 접촉하는 베어링이 필요할 때
  • FDA 승인이 필요한 경우
  • 낮은 소음 수준이 요구될 때
  • 낮은 수분 흡수율이 필요할 경우
사용하지 않는 경우
 
 
Use our filter options to find the suitable product 
 
공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담