iglidur® X6, 슬리브 베어링, mm

iglidur® X보다 최대 6배 더 긴 수명

iglidur® X6, 슬리브 베어링, mm
iglidur® X6, 슬리브 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® X6, 슬리브 베어링, mm
iglidur® X6, 슬리브 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: X6SM-0304-03
  • 재질: iglidur® X6
  • 형상: 슬리브 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • iglidur® X보다 최대 6배 더 긴 수명
  • 장기 사용 온도 최대 +250°C
  • iglidur® X보다 최대 50% 뛰어난 프레스 핏핏
  • 높은 압축 강도
iglidur® X6 | iglidur® X보다 최대 6배 더 긴 수명
 
  • 장기 사용 온도 최대 +250°C
  • iglidur® X보다 최대 50% 뛰어난 압입
  • 높은 압축 강도
  • 뛰어난 내화학성
  • PTFE 무함유
  • 무급유 및 무보수
  • 표준 제품군 재고 발송
iglidur® X6는 나노 기술 덕분에 진동 및 회전 적용 시, +100°C를 초과하는 온도에서도 iglidur® X보다 최대 6배 더 긴 수명을 발휘합니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Fluid technology
Glass industry
Food industry
Machine tools
Textile industry
 
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
 
사용하는 경우
  • 온도가 +150°C를 초과하는 경우
  • 진동 및 회전 동작에서 iglidur® X의 내마모성이 충분하지 않을 때
  • iglidur® X보다 압입이 우수해야할 때
  • 뛰어난 내화학성이 필요한 경우
  • PTFE 무함유 베어링이 필요할 경우
사용하지 않는 경우
Use our filter options to find the suitable product 
 
공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담