2 의 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 품번: TX1SI-1214-16
- 재질: igutex® TX1
- 타입: 슬리브 베어링 구매하기
- 치수:
- d1 0.75 in
- d2 0.875 in
- b1 1 in
- 치수 조정
- 제조 방법: 상처
- 사용 수명:
최대 200MPa의 중량급 베어링
- 최대 정하중 200MPa 및 동하중 140MPa
- 내마모성 및 치수 안정성
- 우수한 액체 내성
iglidur® TX1 | 최대 200MPa의 중량급 베어링
대표적인 적용 분야
Agriculture
Construction machinery
Heavy machinery / Plant construction
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- 최대 정하중 200MPa 및 동하중 140MPa
- 내마모성 및 치수 안정성
- 우수한 내화학성
- 무급유 및 무보수
- 표준 제품군 재고 발송
대표적인 적용 분야
Agriculture
Construction machinery
Heavy machinery / Plant construction
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
사용하는 경우
| 사용하지 않는 경우
|
공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
적합한지 확실하지 않으신가요?