2 의 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 품번: Q290SM-1416-20
- 재질: iglidur® Q290
- 형상: 슬리브 베어링
- 치수:
- d1 14 mm
- d2 16 mm
- b1 20 mm
- 치수 조정
- 제조 방법: 사출 성형
- 사용 수명:
- 중하중-고하중용, 특히 연질 샤프트에서 사용
- 특히 연질 샤프트에서 긴 수명
- 모서리 집중 하중에 강함
- 최대 +140°C에서 연속 사용
iglidur® Q290 | 중하중-고하중용, 특히 연질 샤프트에서 사용
대표적인 적용 분야
Agriculture
Construction machinery
여기서 더 많은 어플리케이션를 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
공차 및 측정 시스템
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재료와 벽 두께에 따라 달라집니다(함수 관계). 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 반드시 일어납니다. 습기 흡수율이 낮은 플레인 베어링은 최소 공차로 설계할 수 있습니다. 벽 두께의 경우, 규칙에 따라 베어링이 두꺼울수록 공차가 더 커야 합니다.
Testing methods
조립
iglidur® 베어링은 프레스 핏 베어링입니다. 내경은 적절한 하우징 보어에 프레스 핏된 후에만 권장된 공차에 맞게 조정됩니다. 이전에 프레스 핏된 사이즈가 큰 치수는 내경의 최대 2%가 될 수 있습니다. 베어링의 확실한 프레스 핏은 이러한 방식으로 수행됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- 특히 연질 샤프트에서 긴 수명
- 최대 +140°C에서 연속 사용
- 모서리 집중 하중에 강함
- 무급유, 무보수
대표적인 적용 분야
Agriculture
Construction machinery
여기서 더 많은 어플리케이션를 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
사용하는 경우
| 사용하지 않는 경우
|
공차 및 측정 시스템
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재료와 벽 두께에 따라 달라집니다(함수 관계). 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 반드시 일어납니다. 습기 흡수율이 낮은 플레인 베어링은 최소 공차로 설계할 수 있습니다. 벽 두께의 경우, 규칙에 따라 베어링이 두꺼울수록 공차가 더 커야 합니다.
Testing methods
조립
iglidur® 베어링은 프레스 핏 베어링입니다. 내경은 적절한 하우징 보어에 프레스 핏된 후에만 권장된 공차에 맞게 조정됩니다. 이전에 프레스 핏된 사이즈가 큰 치수는 내경의 최대 2%가 될 수 있습니다. 베어링의 확실한 프레스 핏은 이러한 방식으로 수행됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
적합한지 확실하지 않으신가요?