iglidur® Q2, 슬리브 베어링, mm

내구성이 뛰어난 중량급 베어링

iglidur® Q2, 슬리브 베어링, mm
iglidur® Q2, 슬리브 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® Q2, 슬리브 베어링, mm
iglidur® Q2, 슬리브 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: Q2SM-0304-03
  • 재질: iglidur® Q2
  • 형상: 슬리브 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 내구성이 뛰어난 중량급 베어링
  • 고하중에서도 내마모성과 치수 안정성이 있음
  • 우수한 가성비
  • 무급유 및 유지보수 없음
iglidur® Q2 | 오래가는 고하중 베어링
 
  • 고하중에서도 내마모성과 치수 안정성 유지
  • 우수한 가성비
  • 무급유 및 무보수
iglidur® Q2 플레인 베어링은 고하중에서 탁월한 하중 수용력과 우수한 내마모성을 제공합니다. 가격 대비 성능이 매우 우수한 재질입니다. 고체 윤활유는 마찰 계수를 줄이고 내마모성을 향상시키는데, 특히 고하중 피봇 어플리케이션의 경우, 다른 iglidur® 플레인 베어링에 비해 크게 개선되었습니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Agriculture
Construction machinery
Machine tools
 
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
 
 
사용하는 경우
  • 높은 동하중 발생 시
  • 고하중 외 충돌, 충격, 오염이 발생할 경우
  • 고하중에서 피봇 운동의 경우
사용하지 않는 경우
Use our filter options to find the suitable product
 
공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone010-9595-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시