iglidur® J260, 슬리브 베어링, mm

플라스틱 샤프트에 매우 적합

iglidur® J260, 슬리브 베어링, mm
iglidur® J260, 슬리브 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® J260, 슬리브 베어링, mm
iglidur® J260, 슬리브 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: J260SM-0608-06
  • 재질: iglidur® J260
  • 형상: 슬리브 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 플라스틱 샤프트에 매우 적합
  • 매우 양호 c.  o.  f. 저하중-또는 중하중용
  • 우수한 액체 내성
  • ciglidur® J보다 약간 더 높은 온도 등급
iglidur® J260 | 플라스틱 샤프트에 적합
 
  • 저하중과 중하중에서 매우 우수한 마찰 계수
  • 우수한 내화학성
  • iglidur® J 보다 더 높은 사용 온도
  • 폴리머 샤프트 및 다른 특수한 경우에도 긴 사용 수명
  • 무급유 및 무보수
  • 표준 제품군 재고 발송
iglidur® J260 재료는 특수한 사용 조건에서, 특히 플라스틱 샤프트와 함께 최대 사용 수명과 최고의 마찰 계수가 요구되는 곳에서 자주 그 가치를 입증합니다. 기존의 iglidur® J와 마찬가지로 iglidur® J260은 뛰어난 마모 거동을 가진 내구성이 있는 제품이지만, 장기간 사용 온도 +120°C에서 향상된 특징을 제공합니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Vending machinery

Machine tools
Robotics
 
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
 
사용하는 경우
  • 폴리머 샤프트를 사용할 때
  • iglidur® J의 온도 등급이 충분하지 않을 때
  • 우수한 마찰 계수의 베어링이 필요한 경우
  • 중하중에서 뛰어난 내마모성이 필요할 때
  • 액체에 대한 내성이 요구될 때
사용하지 않는 경우
Use our filter options to find the suitable product
 
공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone010-9595-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시