iglidur® A160, 슬리브 베어링, mm

화학물질 및 식품과 관련된 FAD 및 EU 규정과의 적합성

iglidur® A160, 슬리브 베어링, mm
iglidur® A160, 슬리브 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® A160, 슬리브 베어링, mm
iglidur® A160, 슬리브 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: A160SM-0608-06
  • 재질: iglidur® A160
  • 형상: 슬리브 베어링
  • 치수:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 화학물질 및 식품과 관련된 FAD 및 EU 규정과의 적합성
  • EC Directive 10/2011 EC 준수
  • FDA-준수
  • 뛰어난 매체 내성
iglidur® A160 | 화학물질 및 식품에 대한 FAD 및 EU 규정과의 적합성
  • EU 규정 10/2011 준수
  • FDA 승인
  • 뛰어난 매체 내성
  • 비용 효율적인 비용
  • 무급유 및 무보수
  • 표준 제품군 재고 발송
iglidur® A160 플레인 베어링은 저렴하면서도 뛰어난 내화학성이 특징입니다. 마찰학적으로 최적화된 재료는 최대 +90 °C에서 사용할 수 있고 식품 가공 분야의 요구에 부합합니다. 속성 범위는 재료의 '광학 탐지 가능성' 또는 식품 산업에서 종종 요구되는 파란색으로 완료됩니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Beverage industry
Food industry
Medical technology
 
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
 
 
사용하는 경우
  • 중간 온도에서 최고의 내화학성을 지닌 베어링이 필요할 때
  • 비용 효율과 내화학성이 우수한 베어링이 필요할 때
  • 10/2011 준수 재료가 필요할 때
사용하지 않는 경우
Use our filter options to find the suitable product 
 
공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담