오버엔지니어링

오버 엔지니어링 또는 맞춤형 설계? 결국 고객이 결정합니다.

완벽한 것은 고객이 정의합니다. 고객의 니즈를 이해하면 과잉 엔지니어링을 피할 수 있습니다.

완벽함에도 불구하고 기업이 비용을 충당하지 못하는 이유

비용 함정: 사양을 넘어선 계획

  • 제품 기획(요구 사항 평가, 브레인스토밍, 타당성 조사)
  • 제품 개발(레이아웃, 디자인)
  • 생산(생산 계획, 생산, 조립, 시운전)

대화가 없는 디자인 아이디어는 종종 너무 좋은 것일 뿐입니다.

트렌드: 고객 설문조사를 통한 요구 사항 파악

  • 제품의 안정성과 그에 따른 서비스 수명 연장
  • 기계에 부품을 구현할 때 더 많은 설치 공간 절약
  • 시스템 또는 생산 시 소음 수준 감소
  • 제품 무게 감소
  • 시스템에 설치하기 위한 조립 시간 단축
  • 구성 요소/부품 및 기계에 대한 유지보수 비용/주기 최소화
  • 총 소유 비용(조달, 운영, 유지보수, 폐기) 절감

놀라운 결과와 산업 간 다양한 변형 가능

결론

오버엔지니어링

두 번째 파트에서 이구스(® )가 현장에서 연구 결과를 어떻게 구현하는지 알아보세요. 여기에서 전체 무료 백서 "오버 엔지니어링" 을 다운로드하세요.

제품은 고객이 평가하는 만큼만 좋은 것입니다.

e체인 E2.1 바로가기

더 향상된 안정성, 동일한 크기, 30%의 가격 절감.

동일 치수, 더욱 합리적인 가격

거의 동일한 e-체인® 치수로 40% 가격 절감.

이구스 코봇 브래킷

비용 효율적인 로봇 부품으로 최대 50%까지 비용을 절감할 수 있습니다.

내화학성 플라스틱 트러프로 비용 절감

스테인리스 스틸 대신 내산성 플라스틱 채널을 사용하여 비용 58% 절감

chainflex 가격 확인

PUR 및 CF130.UL.D로 제어 케이블을 64.7% 절약하세요.

바로 설치 가능한 하네스 시스템

즉시 설치 가능으로 비용 절감: 케이블, e-체인® 및 커넥터의 보관 비용을 0으로 줄입니다.

소량 또는 맞춤 제작

레디체인(®)을 사용하면 공급업체 및 주문 수가 75% 감소합니다.

스마트 플라스틱으로 비용 절감

상태 모니터링 및 예측 유지보수 솔루션을 통한 비용 절감

에너지 효율적인 체인 솔루션을 통한 비용 절감

드라이브 전력 절약 - 에너지 비용 절감

설치 서비스로 비용 절감

기계 다운타임 - 비용 낭비

기술력 향상, 비용 절감
추가 절감 방법

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 프로덕트 매니저

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담