iglidur® J3, 플랜지 슬리브 베어링, mm

새로운 내구성 제품: 변동 하중 전문 제품

iglidur® J3, 플랜지 슬리브 베어링, mm
iglidur® J3, 플랜지 슬리브 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® J3, 플랜지 슬리브 베어링, mm
iglidur® J3, 플랜지 슬리브 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: J3FM-0810-10
  • 재질: iglidur® J3
  • 형상: 플랜지 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • d3 15 mm
    • b1 10 mm
    • b2 1 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 새로운 내구성 제품: 변동 하중 전문 제품
  • 낮은 마찰계수
  • 우수한 액체 내성
  • 낮은 흡습성
iglidur® J3 |새로운 내구성 제품: 피봇 하중에 적합
 
  • 낮은 마찰계수
  • 우수한 내화학성
  • 낮은 수분 흡습율
  • PTFE 무함유
  • 무급유 및 무보수
  • 표준 제품군 재고 발송
iglidur® J3는 저하중~중하중, 고속에서 더욱 향상된 내마모성을 제공하는 재료입니다. 사용 수명이 iglidur® J에서보다 최대 300% 이상 길어져, 입증된 최고의 내구성을 제공합니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Glass industry
Aviation
 
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
 
사용하는 경우
  • iglidur® J의 내마모성 회전 또는 진동이 최적화되어야 할 때
  • 무급유 작동에서 매우 낮은 마찰계수가 필요할 때
  • 저하중에서 뛰어난 내마모성이 필요할 때
  • 낮은 수분 흡수율이 필요할 경우
  • 액체에 대한 우수한 내성이 필요한 경우
사용하지 않는 경우Use our filter options to find the suitable product

공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담