E2 중형 시스템 26 시리즈: E-Chain® 스트레인 릴리프를 통합 가능, 내부 분리, 플립 오픈 타입이 아님. 내부 높이: 35 mm.

단종예정품목
26.05.063.0 product image
igus-icon-lupe
26.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2 의 1
26.05.063.0 product image
26.05.063.0 technical drawing
내부 높이 [Hi]
내부 높이 [Hi]
35 mm
최대 케이블 직경
최대 케이블 직경
32 mm
개방 방식
개방 방식
밀폐형
내부 폭 [Bi]
내부 폭 [Bi]
50 mm
곡률 반경 [R]
곡률 반경 [R]
63 mm
적합한지 확실하지 않으신가요?