TPE 광케이블(FOC) | CFLG.G, ST 커넥터 포함 LC로 변환 가능

단종예정품목
LWL9040032 product image
igus-icon-lupe
  • 최고 중량급 어플리케이션에 적합한 유리 섬유 케이블
  • TPE 외피
  • 할로겐-프리
  • 실리콘 프리
  • 가수분해 내성, 미생물 내성
  • 내유성(DIN EN 60811-404에 따름), 바이오 오일 내성(DEA에서 테스트한 Plantocut 8 S-MB로 VDMA 24568에 따름)
  • UV 내성
  • PVC 프리
  • 최대 4년 사용 수명 보증
igus-icon-lieferzeitLWL9040032
6x50/125
커넥터 ST/커넥터 ST 포함 양쪽 모두 LC로 변환
10
igus-icon-info

이 부분은 단종된 모델입니다.

InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH에서는 커넥터 또는 열린 하네싱을 포함하여 전체 길이로 케이블 길이를 정의합니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담