단종예정품목
igus-icon-lupe
- 요구사항: 초중량급 어플리케이션용
- 외피: TPE
- 전체 쉴드
- 내유성: DIN EN 60811-404에 따른 내유성, DEA가 테스트한 Plantocut 8 S-MB와 함께 VDMA 24568에 따른 오가닉 오일에 대한 내성
- 난연성
- 가수분해 내성, 미생물 내성
- UV 내성
- chainflex® 등급: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9048628
2x(2x0.15)C+2x(0.34)C
Firewire
양쪽 직선형
igus-icon-info
이 부분은 단종된 모델입니다.
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 10 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!