TPE 버스 케이블 | 파이어와이어, 커넥터 A: 잠금장치가 있는 몰렉스 소켓 A, 커넥터 B: 잠금장치가 있는 몰렉스 핀 A

단종예정품목
MAT9048621 product image
igus-icon-lupe
  • 요구사항: 초중량급 어플리케이션용
  • 외피: TPE
  • 전체 쉴드
  • 내유성: DIN EN 60811-404에 따른 내유성, DEA가 테스트한 Plantocut 8 S-MB와 함께 VDMA 24568에 따른 오가닉 오일에 대한 내성
  • 난연성
  • 가수분해 내성, 미생물 내성
  • UV 내성
  • chainflex® 등급: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9048621
2x(2x0.15)C+2x(0.34)C
Firewire
양쪽 직선형
igus-icon-info

이 부분은 단종된 모델입니다.

InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 10 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담