TPE 광케이블 | CFLG.LB, 커넥터 SC(양쪽 끝)

LWL90428944 product image
igus-icon-lupe
  • 고강도 애플리케이션을 위한 등급 유리 섬유 케이블
  • TPE 외피
  • 할로겐-프리
  • 실리콘 프리
  • 내유성(DIN EN 60811-404에 따름), 바이오 오일 내성(DEA에서 테스트한 Plantocut 8 S-MB로 VDMA 24568에 따름)
  • UV 내성
  • PVC 프리
  • 최대 4년 보증
igus-icon-lieferzeitLWL90428944
6x50/125
커넥터 SC/커넥터 SC
11
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH에서는 커넥터 또는 열린 하네싱을 포함하여 전체 길이로 케이블 길이를 정의합니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담