버스 케이블 | USB 3.0, PUR, 커넥터 A: USB 3.0 타입 A, 개방형, 길이 7m

USB9540202 product image
igus-icon-lupe
  • 중하중용
  • PUR 외피
  • 전체 쉴드
  • 냉각수 내성
  • 노치 방지
  • 내유성(DIN EN 50363-10-2에 따름)
  • 최대 4년 사용 수명 보증
igus-icon-lieferzeitUSB9540202
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
한쪽 직선형/개방형 케이블 엔드
7
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 3 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담