igus-icon-lupe
- 중하중용
- PUR 외피
- 전체 쉴드
- 냉각수 내성
- 노치 방지
- 내유성(DIN EN 50363-10-2에 따름)
- 최대 4년 사용 수명 보증
igus-icon-lieferzeitUSB9540200
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
한쪽 직선형/개방형 케이블 엔드
3
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 3 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!