산업용 Profinet 케이블, PUR, 커넥터 A: M12 d-코드화 소켓 직선형, 커넥터 B: M12 d-코드화 핀 직선형, 12.5xd

MAT904125442 product image
igus-icon-lupe
  • 중하중용
  • PUR 외피
  • 전체 쉴드
  • 냉각수 내성
  • 노치 방지
  • 내유성(DIN EN 50363-10-2에 따름)
  • 최대 4년 사용 수명 보증
igus-icon-lieferzeitMAT904125442
(4x0.38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH에서는 커넥터 또는 열린 하네싱을 포함하여 전체 길이로 케이블 길이를 정의합니다.

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

박찬
박찬

igus-icon-phone010-3519-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시