체인플렉스® 연결 케이블 앵글 M12 x 1, CF.INI CF98

단종예정품목
MAT90410303 product image
igus-icon-lupe
  • 요구사항: 최고 중량급 어플리케이션 및 최대 4 x d의 소형 반경용
  • 외피: TPE
  • 냉각수 내성
  • 가수분해 내성, 미생물 내성
  • 할로겐 무함유
  • 실리콘 무함유
  • UV 내성
  • PVC 무함유유
  • 내유성: DIN EN 60811-404에 따른 내유성, DEA가 테스트한 Plantocut 8 S-MB와 함께 VDMA 24568에 따른 오가닉 오일에 대한 내성
  • chainflex® 등급: 7.5.4.2
igus-icon-lieferzeitMAT90410303
4핀
M12 앵글형 소켓
M12 케이블 커넥터
2
CF98.INI-P4-M12-BW/M12-SG-2
igus-icon-info

이 부분은 단종된 모델입니다.

InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH에서는 커넥터 또는 열린 하네싱을 포함하여 전체 길이로 케이블 길이를 정의합니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담