drylin® R linear slide bearing TJUI-23 imperial

TJUI-23-10 product image
igus-icon-lupe
TJUI-23-10 technical drawing
igus-icon-lupe
2 의 1
TJUI-23-10 product image
TJUI-23-10 technical drawing
  • Anodized aluminum adapter
  • Dimensionally interchangeable with linear ball bearings
  • iglidur® J Temperature range -40°F to +194°F
  • Suitable shafting for iglide® J: drylin® AWI aluminum, case-hardened, 300 series stainless
  • Includes o-rings (o-ring grease recommended for install)
igus-icon-lieferzeitTJUI-23-10
15.9 (0.625 in)
적합한지 확실하지 않으신가요?

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone032-821-2911

상담 및 배송일정

개인별::
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인:
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시