스퍼 기어 및 보호 하우징 포함 drylin® E DC 모터

MOT-DC-36-M-A-D product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-36-M-A-D product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-36-M-A-D technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-DC-36-M-A-D technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-DC-36-M-A-D video
igus-icon-lupe
5 의 1
스퍼 기어 및 보호 하우징 포함 drylin® E DC 모터
스퍼 기어 및 보호 하우징 포함 drylin® E DC 모터
스퍼 기어 및 보호 하우징 포함 drylin® E DC 모터
스퍼 기어 및 보호 하우징 포함 drylin® E DC 모터
스퍼 기어 및 보호 하우징 포함 drylin® E DC 모터
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 토크 범위[Nm]: 0.1Nm - 1.5Nm
  • 최고 속도: 440rpm
  • 12 및 24VDC에서 작동 가능
  • 작동 안정성 증대
  • M12 커넥터를 사용하여 신속한 연결
  • 모든 drylin® E 직동 축에 적합
  • 모터 하우징 보호 등급: IP41
igus-icon-lieferzeitMOT-DC-36-M-A-D
0.5

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone010-9595-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시