DC 보호 모터

보호 하우징이 장착된 igus DC Protect 모터는 컴팩트한 디자인에 안정적인 성능과 추가적인 보호 기능을 결합한 제품입니다. IP41 보호 기능을 갖춘 보호 하우징은 먼지나 떨어지는 물과 같은 이물질로부터 최적의 보호 기능을 제공합니다. 이 모터는 추가적인 견고성이 요구되는 산업용 애플리케이션 및 실험실 기술에 이상적인 선택입니다. 인코더나 브레이크와 같은 추가 기능을 유연하게 적용할 수 있어 다양한 애플리케이션에 적합한 내구성과 유지보수가 적은 솔루션을 제공합니다. 이제 igus 온라인 샵에서 구매 가능하며 24시간 내에 배송이 가능합니다!

제품 수: 0
죄송합니다. 현재 이 카테고리에는 이용 가능한 제품이 없습니다. 지원 또는 맞춤형 솔루션이 필요하신가요? igus® 라이브채팅이 즉시 도움을 드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담