igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
제품 정보
- Apiro® 기어박스 부착용 어댑터가 포함된 근접 스위치
- 출력 유형: PNP
- 유형: 클로저/NO
- 연결 유형: 0.3m 케이블, 3핀 커넥터
- 보호 등급: IP67
igus-icon-lieferzeitRL-A52.0101
제품 정보
리미트 스위치 또는 레퍼런스 스위치라고도 하는 근접 스위치는 파워 앰프 조합으로 기어의 이동 각도를 제한하는 데 사용됩니다. 또한 인크리멘탈 인코더를 사용한 호밍에도 필수적입니다.
유휴 상태에서는 클로저(NO)인 근접 스위치가 열려 있습니다. PNP 스위칭 출력의 경우 양극이 전환됩니다.
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간