B&R iX67CA0E41.xxxx에 따른 readycable® 버스 케이블, 기본 케이블 TPE 12.5 x d

MAT9930105 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure extruded, flame-retardant TPE mixture Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Shield film: aluminium-coated plastic foil 4. Inner jacket: pressure-extruded, gusset-filling TPE mixture 6. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture (according to bus specification) 7. Conductor: fine-wire strand in especially bending-stable version consisting of bare copper wires<br /> 
igus-icon-lupe
2 의 1
MAT9930105 product image
1. Outer jacket: pressure extruded, flame-retardant TPE mixture Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Shield film: aluminium-coated plastic foil 4. Inner jacket: pressure-extruded, gusset-filling TPE mixture 6. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture (according to bus specification) 7. Conductor: fine-wire strand in especially bending-stable version consisting of bare copper wires<br /> 
  • 요구사항: 초중량급 어플리케이션용
  • 외피: TPE
  • 전체 쉴드
  • 내유성: DIN EN 60811-404에 따른 내유성, DEA가 테스트한 Plantocut 8 S-MB와 함께 VDMA 24568에 따른 오가닉 오일에 대한 내성
  • 난연성
  • 가수분해 내성, 미생물 내성
  • UV 내성
  • chainflex® 등급: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9930105
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH에서는 커넥터 또는 열린 하네싱을 포함하여 전체 길이로 케이블 길이를 정의합니다.

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

박찬
박찬

igus-icon-phone010-3519-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시