readycable® data cable suitable for Heidrive 14-007-051-67 M23, basic cable, TPE 6.8xd

MAT9923912 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded TPE compound 2. High flexural strength braided copper shield 3. Gusset-filling extruded 4. 2 cores each stranded with short pitch length 5. Flexurally extra strong fine stranded conductor
igus-icon-lupe
2 의 1
MAT9923912 product image
1. Pressure extruded TPE compound 2. High flexural strength braided copper shield 3. Gusset-filling extruded 4. 2 cores each stranded with short pitch length 5. Flexurally extra strong fine stranded conductor
  • 요구사항: 초중량급 어플리케이션용
  • 외피: TPE
  • 전체 쉴드
  • 내유성: DIN EN 60811-404에 따른 내유성, DEA가 테스트한 Plantocut 8 S-MB와 함께 VDMA 24568에 따른 오가닉 오일에 대한 내성
  • 가수분해 내성, 미생물 내성
  • 할로겐 무함유
  • 실리콘 무함유
  • PVC 무함유유
  • UV 내성
  • chainflex® 등급: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9923912

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담