Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1에 따른 readycable® 제어 케이블, 기본 케이블 PUR 6.8 x d

MAT9810014 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded PUR mixture 2. Flexible braiding made of tinned copper wires 3. Pressure-extruded, gusset-filling TPE mixture 4. Mechanically high-quality TPE mixture 5. Fine-wire stranded made of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
MAT9810014 product image
igus-icon-lupe
3 의 1
MAT9810014 product image
1. Pressure extruded PUR mixture 2. Flexible braiding made of tinned copper wires 3. Pressure-extruded, gusset-filling TPE mixture 4. Mechanically high-quality TPE mixture 5. Fine-wire stranded made of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
MAT9810014 product image
  • 요구사항: 중량급 어플리케이션용
  • 외피: PUR
  • 전체 쉴드
  • 냉각수 내성
  • 노치치 방지
  • 가수분해 내성, 미생물 내성
  • 난연성
  • 할로겐 무함유
  • 실리콘 무함유
  • UV 내성
  • PVC 무함유유
  • 내유성: DIN EN 50363-10-2에 따른 내유성
  • CFRIP®
  • chainflex® 등급: 5.5.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9810014
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH에서는 커넥터 또는 열린 하네싱을 포함하여 전체 길이로 케이블 길이를 정의합니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담