Baumüller 324792 (100m)에 따른 readycable® 서보 케이블, 15 A 기본 케이블, PVC 10 x d

MAT9750212 product image
igus-icon-lupe
  • 요구사항: 중간급 어플리케이션용
  • 외피: PVC
  • 내유성: DIN EN 50363-4-1에 따른 내유성
  • 실리콘 무함유
  • 난연성
  • 전체 쉴드
  • chainflex® 등급: 4.2.2.1
igus-icon-lieferzeitMAT9750212
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH에서는 커넥터 또는 열린 하네싱을 포함하여 전체 길이로 케이블 길이를 정의합니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담