readycable® encoder cable suitable for Berger Lahr VW3M8101Rxxx, basic cable PUR 10xd

MAT94602001 product image
igus-icon-lupe
1. Highly abrasion-resistant PUR-based compound 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Gusset-filling extruded 4. Cores stranded with short pitch length 5. High tensile strength core element 6. Fine-stranded special conductor
igus-icon-lupe
2 의 1
MAT94602001 product image
1. Highly abrasion-resistant PUR-based compound 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Gusset-filling extruded 4. Cores stranded with short pitch length 5. High tensile strength core element 6. Fine-stranded special conductor
  • 요구사항: 중간급 어플리케이션용
  • 외피: PUR
  • 내유성: DIN EN 50363-10-2에 따른 내유성
  • 할로겐 무함유
  • 실리콘 무함유
  • 난연성
  • 오프쇼어 산업
  • 냉각수 내성
  • 가수분해 내성, 미생물 내성
  • 전체 쉴드
  • 노치치 방지
  • PVC 무함유유
  • chainflex® 등급: 4.2.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT94602001

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

박찬
박찬

igus-icon-phone010-3519-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시