readycable® encoder cable suitable for Baumer Thalheim 10126594, basic cable PUR 10xd

MAT9453601 product image
igus-icon-lupe
1. Highly abrasion-resistant PUR-based compound 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Gusset-filling extruded 4. Cores stranded with short pitch length 5. High tensile strength core element 6. Fine-stranded special conductor
igus-icon-lupe
2 의 1
MAT9453601 product image
1. Highly abrasion-resistant PUR-based compound 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Gusset-filling extruded 4. Cores stranded with short pitch length 5. High tensile strength core element 6. Fine-stranded special conductor
  • 중하중 어플리케이션용
  • PUR 외피
  • 내유성 (DIN EN 50363-10-2에 따름)
  • 할로겐-프리
  • 실리콘 프리
  • 난연성
  • 해양 플랜트
  • 냉각수 내성
  • 가수분해 내성, 미생물 내성
  • 전체 쉴드
  • 노치 방지
  • PVC 프리
  • 최대 4년 보증
igus-icon-lieferzeitMAT9453601

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담