Lenze EYL002AxxxxL02A00에 따른 readycable® 팬 케이블, 기본 케이블 PVC 6.8 x d

MAT9130041 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, gusset-filling, oil-resistant PVC mixture 2. Mechanically high-quality TPE or PVC mixture 3. Fine stranded wire conductor made of bare copper wires 4. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
2 의 1
MAT9130041 product image
1. Pressure-extruded, gusset-filling, oil-resistant PVC mixture 2. Mechanically high-quality TPE or PVC mixture 3. Fine stranded wire conductor made of bare copper wires 4. High tensile strength centre element
  • 요구사항: 중량급 어플리케이션용
  • 외피: PVC
  • 난연성
  • 실리콘 무함유
  • UV 내성
  • 내유성: DIN EN 50363-4-1에 따른 내유성
  • CFRIP®
  • chainflex® 등급: 5.5.2.2
igus-icon-lieferzeitMAT9130041
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH에서는 커넥터 또는 열린 하네싱을 포함하여 전체 길이로 케이블 길이를 정의합니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담