Siemens 6FX_002-2CB31에 따른 readycable® 신호 케이블, 기본 케이블, TPE 5 x d

MAT9070007 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, halogen-free TPE mixture 2. Extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Pressure extruded, gusset-filling TPE mixture 4. Mechanically high-quality TPE mixture 5. Stranded conductor in especially bend-resistant version consisting of bare copper wires 6. High tensile strength centre element 7. Bundles with optimised pitch length and direction
igus-icon-lupe
2 의 1
MAT9070007 product image
1. Pressure-extruded, halogen-free TPE mixture 2. Extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Pressure extruded, gusset-filling TPE mixture 4. Mechanically high-quality TPE mixture 5. Stranded conductor in especially bend-resistant version consisting of bare copper wires 6. High tensile strength centre element 7. Bundles with optimised pitch length and direction
  • 요구사항: 최고 중량급 어플리케이션용
  • 외피: TPE
  • 전체 쉴드
  • 냉각수 내성
  • 저온 유연성
  • 가수분해 내성, 미생물 내성
  • 할로겐 무함유
  • 실리콘 무함유
  • UV 내성
  • PVC 무함유유
  • 내유성: DIN EN 60811-404에 따른 내유성, DEA가 테스트한 Plantocut 8 S-MB와 함께 VDMA 24568에 따른 오가닉 오일에 대한 내성
  • CFRIP®
  • chainflex® 등급: 7.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9070007
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH에서는 커넥터 또는 열린 하네싱을 포함하여 전체 길이로 케이블 길이를 정의합니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담