drylin® E switched-mode power supply 480W/48V/10.0A

DLE-PS-NDR-480-48-10.0 product image
igus-icon-lupe
DLE-PS-NDR-480-48-10.0 product image
igus-icon-lupe
2 의 1
DLE-PS-NDR-480-48-10.0 product image
DLE-PS-NDR-480-48-10.0 product image
  • Nominal power: 480W
  • Input voltage: 90-264VAC
  • Output voltage: 48V
  • Output current: 10A
  • Installation: DIN Rail TS-35
  • Protective functions: Overload, overvoltage, overtemperature
igus-icon-lieferzeitDLE-PS-NDR-480-48-10.0
적합한지 확실하지 않으신가요?

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone032-821-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시