chainflex® 트위스터블 하이브리드 케이블 CFROBOT9

단종예정품목
CFROBOT9.005 product image
igus-icon-lupe
1. 압력 압출 PUR 컴파운드 2. 비틀림에 매우 강한 구리 쉴드 3. 감쇠 요소로 연선된 도체 4. 고굴곡 강도 특수 도체
igus-icon-lupe
2 의 1
CFROBOT9.005 product image
1. 압력 압출 PUR 컴파운드 2. 비틀림에 매우 강한 구리 쉴드 3. 감쇠 요소로 연선된 도체 4. 고굴곡 강도 특수 도체
  • 토션 적용
  • PUR 외피
  • 냉각수 내성
  • 노치 방지
  • 가수분해 내성, 미생물 내성
  • 난연성
  • 할로겐-프리
  • 실리콘 프리
  • UV 내성
  • PVC 프리
  • 내유성 (DIN EN 50363-10-2에 따름)
  • 최대 4년 보증
igus-icon-lieferzeitCFROBOT9.005
23G1.0+(2x1.0)C
igus-icon-info

이 부분은 단종된 모델입니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담