igus-icon-lupe
- 토션 적용
- PUR 외피
- 전체 쉴드
- 냉각수 내성
- 노치 방지
- 가수분해 내성, 미생물 내성
- 난연성
- 할로겐-프리
- 실리콘 프리
- UV 내성
- PVC 프리
- 내유성 (DIN EN 50363-10-2에 따름)
- 최대 4년 보증
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT2.07.04.C
(4G0.75)C
| 주기* | 5백만 | 7.5백만 | 10백만 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 온도, | 최고 속도 [°/s] | 최고 가속도 [°/s²] | 최대 토션 | R min. [계수 x d] | R min. [계수 x d] |
| 시작/종료 [°C] | 비틀림 | 비틀림 | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
| -25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
| -15 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
| +70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간