igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 의 1
- 요구사항: 중간급 어플리케이션용
- 외피: PUR
- 전체 쉴드
- 냉각수 내성
- 노치치 방지
- 내유성: DIN EN 50363-10-2에 따른 내유성
- 난연성
- PVC 무함유유
- 가수분해 내성, 미생물 내성
- UV 내성
- 할로겐 무함유
- chainflex® 등급: 4.3.3.1
igus-icon-lieferzeitCFBUS.PUR.020
(4x0.25)C
CAN-버스/필드버스
대표적인 적용 분야
보증 조건에 따른 이 시리즈의 보증 사용 수명
추가 정보: chainflex® 보증
| 더블 스트로크* | 5백만 | 7.5백만 | 1천만 |
|---|---|---|---|
| 온도, | 최소 곡률 반경 | 최소 곡률 반경 | 최소 곡률 반경 |
| 범위 [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| -20 / -10 | 15 | 16 | 17 |
| -10 / +60 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| +60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
* 더 많은 수의 더블 스트로크 가능 - 이 페이지의 사용 수명 계산 기능을 사용하세요.
버스 케이블 기술 사양
chainflex®® 버스 케이블은 에너지 체인 애플리케이션의 연속 이동 사용을 위해 특별히 개발 및 테스트되었습니다. 외피 재질과 설계 원리에 따라 버스 케이블은 다양한 기계적 요구 사항과 미디어 저항에 맞게 설계됩니다. 케이블은 한편으로는 각 버스 사양의 전기적 요구 사항을 안정적으로 충족하고, 다른 한편으로는 높은 수준의 EMC 신뢰성에 큰 가치를 두도록 전기적으로 설계되었습니다. 또한 영구적인 움직임에도 불구하고 전기 값이 장기간 안정적으로 유지되도록 보장합니다. 그러나 전체 버스 통신 시스템의 전반적인 전송 품질은 사용되는 케이블에만 의존하지 않습니다. 오히려 모든 구성 요소(전자 부품,
연결 기술 및 케이블) 및 필요한 데이터 전송 속도와 관련하여 각 시스템에 따른 최대 전송 수준을 관찰합니다. 따라서 케이블은 신호의 안전한 전송을 전적으로 책임지지 않습니다.
igus® 는 버스 시스템을 설계할 때 이러한 모든 요소를 고려하도록 조언하며, 광범위한 테스트를 통해 시스템의 공정 안정성을 처음부터 보장할 수 있도록 지원합니다.