igusigus-icon-cart(0)

chainflex® 모터 케이블 CF310.UL

CF310.UL.25.01 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded halogen-free TPE compound 2. High flexural strength braided copper shield 3. Pressure extruded TPE compound 4. High flexural strength special conductor
igus-icon-lupe
play iconCF310.UL.25.01 video
igus-icon-lupe
3 의 1
CF310.UL.25.01 product image
1. Pressure extruded halogen-free TPE compound 2. High flexural strength braided copper shield 3. Pressure extruded TPE compound 4. High flexural strength special conductor
CF310.UL.25.01 video
  • 요구사항: 초중량급 어플리케이션용
  • 외피: TPE
  • 전체 쉴드
  • 가수분해 내성, 미생물 내성
  • 난연성
  • 실리콘 무함유
  • UV 내성: 높음
  • 내유성: DIN EN 60811-404에 따른 내유성, DEA가 테스트한 Plantocut 8 S-MB와 함께 VDMA 24568에 따른 오가닉 오일에 대한 내성
  • chainflex® 등급: 6.6.4.1
품번
chainflex® CASE에서 사용 가능
chainflex® CASE에서 사용 가능
맞는지 확실하지 않습니까?

기타 솔루션

chainflex® 서보 케이블 CF270.UL.D

chainflex® 서보 케이블 CF270.UL.D

CF270.UL.10.06.D

중하중용, PUR 외피, 차폐형, 내유성 및 냉각수 내성, 노치 방지, 가수분해 및 미생물 내성, PVC 및 할로겐 무함유
WON 13,750.00/m
igus-icon-lieferzeit
배송 문의
chainflex® 서보 케이블 CF270.UL.D

chainflex® 서보 케이블 CF270.UL.D

CF270.UL.60.01.D

중하중용, PUR 외피, 차폐형, 내유성 및 냉각수 내성, 노치 방지, 가수분해 및 미생물 내성, PVC 및 할로겐 무함유
WON 6,620.00/m
igus-icon-lieferzeit-dot
당일 배송
chainflex® 모터 케이블 CF300.UL.D

chainflex® 모터 케이블 CF300.UL.D

CF300.UL.40.01.D

고중량급 사용, TPE 외피, 내유성 및 유기 오일 내성, 난연성, UV 내성, 가수분해 및 미생물 내성용
WON 4,480.00/m
igus-icon-lieferzeit-dot
당일 배송