단종예정품목
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
- 요구사항: 최고 중량급 어플리케이션 및 최대 4 x d의 소형 반경용
- 외피: TPE
- 전체 쉴드
- 내유성: DIN EN 60811-404에 따른 내유성, DEA가 테스트한 Plantocut 8 S-MB와 함께 VDMA 24568에 따른 오가닉 오일에 대한 내성
- 바이오오일 내성
- 할로겐 무함유
- 실리콘 무함유
- PVC 무함유유
- UV 내성
- chainflex® 등급: 7.5.4.1
igus-icon-lieferzeitCF299.01.08
(8x0.14)C
igus-icon-info
이 부분은 단종된 모델입니다. 사용 가능한 최신 모델이 있습니다: 제품 페이지로